Opublikuj swoje produkty
Ball Valves AL 3600, chromeplated brass
Altech
Zarchiwizowane

Ball Valves AL 3600, chromeplated brass

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves AL 3600. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and female thread, made of chrome-plated brass with steel handle, grafoil packing, chromium plated brass ball and blow-out proof stem. May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN80 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.
Opis
  • This product is only available for the Swedish market. Pressure: PN 40 up to max 95 oC DN65-DN80: PN25 up to max 95 oC Dimensions: DN8-DN80 Water temperature range: PN25: 0 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC Air temperature range: PN25: -10 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKulventiler_AL3600
  • Rodzina produktuBall valves
  • Grupa produktuHeating and cooling systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING