Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Ball Valves AL 3635, chrome plated brass

Odniesienie unikalne: Kulventiler_AL3635
Producent: Altech
Rodzina produktu: Ball valves
Grupa produktu: Heating and cooling systems
Data publikacji: 2018-08-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Ball Valves AL 3635. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and long neck and drain, made of chrome-plated brass, steel handle and grafoil packing.

May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN50 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.

This product is only available for the Swedish market.

Dimensions: DN10 – DN50
Water temperature range:
0 °C – +150 °C
Air temperature range:
-10 °C – +150 °C


Główny materiał: Brass
Materiał wtórny: Steel
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Zawory
Klasyfikacja IFC: Valve
Nazwa UNSPSC: Ball valves
Kod UNSPSC: 40141607
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Opis: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Opis: Ball Valves
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Opis: Ball valves
NBS Reference Kod: 94-94-xx
NBS Reference Opis: Ball Valves
Numer OmniClass: 23-27 31 15
Tytuł OmniClass: Ball Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Nazwa Wartość
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4502400.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Nazwa Wartość
Connection Type G10 ; G15 ; G20 ; G25 ; G32 ; G40 ; G50
Handle Type Lever

BIMobject®