Opublikuj swoje produkty
Ball Valves, EGO 2006
Altech
Zarchiwizowane

Ball Valves, EGO 2006

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valve EGO 2006. 2-piece ball valve made of acid-proof steel with PTFE seal. Female thread with full bore and lockable handle. For liquids, oils and gases.
Opis
  • This product is only available for the Swedish market.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKulventiler_EGO2006
  • Rodzina produktuBall valves
  • Grupa produktuIndustrial
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING