Opublikuj swoje produkty
Ball Valves, EGO 2013 M
Altech
Zarchiwizowane

Ball Valves, EGO 2013 M

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves EGO 2013 M. In acid-proof steel with seals of PTFE. Female thread. Direct mounting pad according to ISO 5211.
Opis
  • This product is only available for the Swedish market.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKulventiler_EGO2013M
  • Rodzina produktuBall valves
  • Grupa produktuIndustrial
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING