Opublikuj swoje produkty
Referigeration copper pipes
Referigeration copper pipes
    Altech
    Zarchiwizowane

    Referigeration copper pipes

    This product is only available for the Swedish market. Altech Cooling Pipes are made of copper according to EN 12735-1 and EN 12735-2. Copper content is at least 99.9%, which gives a high purity.
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market. Cu-DHP (fosfor-deoxiderad) koppar, min 99,9 % och P = 0,015 % - 0,040 %. Min styrka 220 N/mm2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKylkopparror
    • Rodzina produktuPipes
    • Grupa produktuCopper pipes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMiedź
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wGrecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCopper pipelines
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 17
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCopper Process Pipe and Tubing
    • OmniClass Number23-27 39 00
    • OmniClass TitlePiping
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING