Opublikuj swoje produkty
Press fittings for A/C and refrigeration, Reducer F/F, cu
Altech
Zarchiwizowane

Press fittings for A/C and refrigeration, Reducer F/F, cu

This product is only available for the Swedish market. Altech Press fittings for air conditioning and refrigeration applications. Made of copper, UNS C12200 with a purity of at least 99.9 %. O-ring in HNBR. The fittings are pressed with MaxiPro Pressjaws together with press tools NOVIPro Compact, NOVIPro Compact TT, Romax Compact and Romax Compact TT. Pipe standard: The press fittings can be used for both hard, half hard and annealed copper pipes made according to standard EN 12735-1 or ASTM-B280. Maximum working pressure: 48 bar, 4 800 kPa, 800 psig Operating Temperature: -40 oC to 121 oC
Opis
  • This product is only available for the Swedish market. Approvals and standards: UL 207 UL 109-7 Pull test UL 109-8 Vibration test UL 1963-79 Tests of gaskets and seals used in refrigerant systems ISO 5149-2, EN 378-2 EN 14276-2 Type burst proof test EN 16084 Tightness test ISO 14903, EN 16084 Tightness test ISO 14903, EN 16084 Temperature, pressure, cycling and vibration test SO 14903, EN 16084 Freeze/thaw test ASTM G85 Salt spray (fog) test
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKylpresskopplingar_Reducering_2M_cu
  • Rodzina produktuPress Fittings
  • Grupa produktuAC and refrigeration
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMiedź
  • Materiał dodatkowyGuma
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 15
  • OmniClass TitlePipe Expansion Joints
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING