Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Press fittings for A/C and refrigeration, Equal tee, cu

Odniesienie unikalne: Kylpresskopplingar_T-ror_cu
Producent: Altech
Rodzina produktu: Press Fittings
Grupa produktu: AC and refrigeration
Data publikacji: 2018-06-13
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Press fittings for air conditioning and refrigeration applications. Made of copper, UNS C12200 with a purity of at least 99.9 %. O-ring in HNBR. The fittings are pressed with MaxiPro Pressjaws together with press tools NOVIPro Compact, NOVIPro Compact TT, Romax Compact and Romax Compact TT.

Pipe standard: The press fittings can be used for both hard, half hard and annealed copper pipes made according to standard EN 12735-1 or ASTM-B280.

Maximum working pressure: 48 bar, 4 800 kPa, 800 psig

Operating Temperature: -40 oC to 121 oC

This product is only available for the Swedish market.

Approvals and standards:
UL 207
UL 109-7 Pull test
UL 109-8 Vibration test
UL 1963-79 Tests of gaskets and seals used in refrigerant systems
ISO 5149-2, EN 378-2
EN 14276-2 Type burst proof test
EN 16084 Tightness test
ISO 14903, EN 16084 Tightness test
ISO 14903, EN 16084 Temperature, pressure, cycling and vibration test
SO 14903, EN 16084 Freeze/thaw test
ASTM G85 Salt spray (fog) test


Główny materiał: Copper
Materiał wtórny: Rubber
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Złącza
Klasyfikacja IFC: Pipe Fitting
Nazwa UNSPSC: Plumbing connectors
Kod UNSPSC: 40141720
Uniclass 1.4 Kod: L73121
Uniclass 1.4 Opis: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-62-64
Uniclass 2.0 Opis: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Kod: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Opis: Pipe fitting
Numer OmniClass: 23-27 43 15
Tytuł OmniClass: Pipe Expansion Joints
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Joints

Nazwa Wartość
Angle 0 deg
Bend Radius 0 mm
Material Copper

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Copper

BIMobject®