Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Press V-profile, stainless steel showcase

Odniesienie unikalne: Press_V-profil_rfr_sc2
Producent: Altech
Rodzina produktu: Press Fittings
Grupa produktu: Stainless steel
Data publikacji: 2018-03-06
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Press fittings are pressed with V-profile and are available in the following materials: copper/bronze, chromed copper, carbon steel and stainless steel. With leakage and press indicator. With KIWA Type approval Accepted Installation Instructions according to Säker Vatteninstallation 2016: 1.

Showcase includes all models and sizes for Altech Press fittings, V-profile, in stainless steel.

This product is only available for the Swedish market.

Stainless Steel AISI 316 / SIS 2348:
Excellent abilites to withstand corrosion. The material is very suitable for installation of tap water and for industrial applications.


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Złącza
Klasyfikacja IFC: Pipe Fitting
Nazwa UNSPSC: Plumbing connectors
Kod UNSPSC: 40141720
Uniclass 1.4 Kod: L73121
Uniclass 1.4 Opis: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-62-64
Uniclass 2.0 Opis: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Kod: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Opis: Pipe fitting
Numer OmniClass: 23-27 43 15
Tytuł OmniClass: Pipe Expansion Joints
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Joints

Nazwa Wartość
Angle 0 deg
Bend Radius 0 mm
Material Stainless steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Stainless steel

BIMobject®