Opublikuj swoje produkty
Safety valves tap water
Altech
Zarchiwizowane

Safety valves tap water

This product is only available for the Swedish market. Altech Safety valves for use in tap water systems. Made of dzr brass. CE approved according to PED 2014/68/EU. Manufactured according to EN 1489. Working temperature: -10 oC - 95 oC
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySakerhetsventiler_tappvattensystem
  • Rodzina produktuValves
  • Grupa produktuSafety valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameSafety valves
  • UNSPSC code40141604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSafety valves
  • OmniClass Number23-27 31 53
  • OmniClass TitleSafety Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING