Opublikuj swoje produkty
Ball Bick cock valve, brass
Altech

Ball Bick cock valve, brass

4.0 z 5 gwiazdek4.0(7 recenzje)
This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Bick cock valve in nickelplated brass with butterfly handle in aluminium. For warm and cold tap water. Male thread with hose union. RISE type approval no: SC0593-16.
Opis
  • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: G15 - G20 Pressure: PN16 Working temperature: 0-95 °C
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTappventiler
  • Rodzina produktuBall valves
  • Grupa produktuTap water
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Europa