Opublikuj swoje produkty
Control chambers
Altech
Zarchiwizowane

Control chambers

This product is only available for the Swedish market. The Altech Control chamber 200 is made of PP and is equipped with one or two inlets, as well as an outlet with rubber sleeves (all of dimension 110). The chamber has a stable flat cover that is attached with 2 star screws. It is easy to cut to the desired height. The chamber is equipped with a sampling tube attached on a hook on the inside of the chamber. The sampling tube has a slotted hole that easily allows sampling of the sewage.
Opis
  • This product is only available for the Swedish market.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUtloppsbrunnar
  • Rodzina produktuChambers
  • Grupa produktuControl chambers
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2016-08-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing