Opublikuj swoje produkty
Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    Zarchiwizowane

    Ariella washing machine countertop

    3.5 z 5 gwiazdek3.5(6 recenzje)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAriella_tvattmaskinsmobel
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuBadrumsmöbler
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-21 19 15 35
    • OmniClass TitleUtility Room Specialty Casework