Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
alterna/products/36e4fab9-bcc7-4067-ad2a-dbe45ecbd1aa
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Prysznice
Basic Shower cabin 80
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Alterna
Obserwuj
Basic Shower cabin 80
4.8
(6 recenzje)
This product is only available for the Swedish market.
Pobierz
Opis
Opis
This product is only available for the Swedish market.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
Basicduschkabin_80
Rodzina produktu
Sanitet
Grupa produktu
Duschkabiner
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-02-24
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
2050
Szerokość (mm)
800
Głębokość (mm)
800
Linki
Linki
Url produktu
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7365823.pdf
Instrukcja montażu
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7365824.pdf
Opis techniczny
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7365824.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Szkło
Materiał dodatkowy
Aluminium
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Chiny
Waga netto (kg)
93
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
UNSPSC name
Showers
UNSPSC code
30181503
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Description
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Title
Tub and Shower Enclosures
OmniClass Number
23-31 17 17
OmniClass Title
Shower Enclosures
Dostępny w krajach:
Europa
Szwecja
Podobne produkty
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Pobierz
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Pobierz
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Pobierz
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Pobierz
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Pobierz
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Pobierz