Opublikuj swoje produkty
Beta Mirrors
Beta Mirrors
Beta Mirrors
Beta Mirrors
Beta Mirrors
Beta Mirrors
    Alterna

    Beta Mirrors

    This product is only available for the Swedish market.

    Spegel med infälld LED belysning runt om hela spegeln som tänds ihop med väggkontakten. Med avimningsfunktion. 5 mm spegeltjocklek. Säkerhetsfilm på baksidan. Välj mellan rund, oval eller fyrkantig form.

    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBeta_speglar
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuSpeglar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Szwecja