Opublikuj swoje produkty
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
    Alterna

    Shower walls Capo showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Capo is the shower wall without handles and profiles. Stylish hinges can be varied in several different colors. The doors can also be opened inwards for space saving. Choose from corner solutions and single-packed niche doors. Clear glass Fittings in 5 colors: chrome, black, white, brushed bronze and antique copper 80 and 90 cm 6 mm tempered safety glass Height: 1 950 mm Reversible doors
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCapoduschvaggar_sc2
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuDuschväggar
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2017-12-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Szwecja