Opublikuj swoje produkty
Ella Vanity unit with ceramic basin
Ella Vanity unit with ceramic basin
Ella Vanity unit with ceramic basin
Ella Vanity unit with ceramic basin
    Alterna

    Ella Vanity unit with ceramic basin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ella Vanity unit comes with a basin in ceramics. With overflow hole. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF/chipboard. Soft-closing drawers. Also available in a compact model. For wall mounting. To be combined together with Isella/Ella Tall cabinet and Ella or Ariella Mirror cabinets.

    Width: 500, 600 and 900 mm

    Depth: 394 and 465 mm

    Height: 420 mm

    Color: white highgloss

    Handles are available as accessories.

    Opis
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: moisture resistant MDF or chipboard. Material basin: ceramics Ella vanity unit 50 Compact Size: B 515 x H 420 x D 394 mm Ella vanity unit 60 Compact Size: B 615 x H 420 x D 394 mm Ella vanity unit 60 Size: B 613 x H 420 x D 465 mm Ella vanity unit 90 Size: B 913 x H 420 x D 465 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEllaunderskap_porslin
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuBadrumsmöbler
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010013
    • Nazwa ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Szwecja