Opublikuj swoje produkty
Gabriella Tall cabinet
Gabriella Tall cabinet
Gabriella Tall cabinet
    Alterna

    Gabriella Tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Gabriella Tall cabinet. Manufactured in moisture resistant MDF. With soft closing drawers and doors and 2 shelves. The cabinet has a reversible door but is delivered left-mounted. Available in white matte. Size: B 350 x H 1 620 x D 346. Alterna Gabriella is a classic bathroom series, practical and functional. The wall-hanging and thoughtful design offers easy-to-handle pull-out drawers with softclose function. The series includes a cabinet with a basin in ceramics, mirror cabinet and tall cabinet.
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market. Material furniture: moisture resistant MDF Colour: white matte Soft-closing
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGabriellahogskap
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuBadrumsmöbler
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-01-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta MDF
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Szwecja