Opublikuj swoje produkty
Gabriella Vanity unit with basin
Gabriella Vanity unit with basin
Gabriella Vanity unit with basin
    Alterna
    Zarchiwizowane

    Gabriella Vanity unit with basin

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Gabriella Vanity unit manufactured in 3D-laminated and moisture resistant MDF. With washbasin in ceramics. Available in two sizes: 60 och 90. Alterna Gabriella is a classic bathroom series, practical and functional. The wall-hanging and thoughtful design offers easy-to-handle pull-out drawers with softclose function. The series includes a cabinet with a basin in ceramics, mirror cabinet and tall cabinet.
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: 3D-laminated and moisture resistant MDF. Gabriella vanity unit 60 Size: B 613 x H 560 x D 465 mm Gabriella vanity unit 90 Size: B 913 x H 560 x D 465 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGabriellaunderskap
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuBadrumsmöbler
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010013
    • Nazwa ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures