Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
Strona główna
Kategorie
Meble
Lustra
Isabella Mirror
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Alterna
Obserwuj
Isabella Mirror
This product is only available for the Swedish market.
Pobierz
Opis
Opis
This product is only available for the Swedish market.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
Isabellaspegel
Rodzina produktu
Sanitet
Grupa produktu
Badrumsmöbler
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-08-03
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
700
Szerokość (mm)
400
Głębokość (mm)
20
Linki
Linki
Url produktu
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Szkło
Materiał dodatkowy
Deska wiórowa
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Polska
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Meble - Lustra
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
UNSPSC name
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Mirrors
Dostępny w krajach:
Europa
Szwecja
Podobne produkty
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
Pobierz
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
Pobierz
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Pobierz
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
Pobierz
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
Pobierz
Essem Design
Classic Mirror
Pobierz