Opublikuj swoje produkty
Isella Vanity unit with doors and mineral composit basin
Alterna

Isella Vanity unit with doors and mineral composit basin

This product is only available for the Swedish market.


Opis
  • This product is only available for the Swedish market.


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyIsellaunderskap_luckor_mineralkomposit
  • Rodzina produktuSanitet
  • Grupa produktuBadrumsmöbler
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010013
  • Nazwa ETIMBathroom vanity
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa
Szwecja