Opublikuj swoje produkty
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
    Alterna

    LussoShowerwall straight corner80x90

    This product is only available for the Swedish market.

     

    Lusso Shower walls have a stylish design with straight lines. Simple and adjustable attachment with adjustable wall profiles. The doors can also be opened inwards to save space and are raised 4 mm when opening. The shower walls are available as corner solutions, single-packaged shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso shower walls.

      Lusso Showerwalls straight corner

    Clear glass with black grid pattern

    2 different handle types

    80 and 90 cm

    6 mm tempered safety glass, with or without 3M treatment

    Height: 2 000 mm

    Adjustable wall profiles +/- 10 mm

    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLussoduschvaggar_raka_duschhorn_80x90
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuDuschväggar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Szwecja