Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
alterna/products/3cf02861-19e3-4916-9e03-c97703d7820b
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Ścianki prysznicowe
Luxor Bath Wall
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Alterna
Obserwuj
Luxor Bath Wall
This product is only available for the Swedish market.
Pobierz
Opis
Opis
This product is only available for the Swedish market.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
Luxorbadkarsvagg
Rodzina produktu
Sanitet
Grupa produktu
Badkarsväggar
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2020-11-09
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
1400
Szerokość (mm)
800
Linki
Linki
Url produktu
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7333529.pdf
Instrukcja montażu
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7333578.pdf
Certyfikacja produktu
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7330305.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Szkło
Materiał dodatkowy
Stal
Zaprojektowano w
Szwecja
Waga netto (kg)
18
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
UNSPSC name
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
Uniclass 2015 Code
Pr_40_30_20_78
Uniclass 2015 Description
Shower curtains
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title
Shower Doors
Dostępny w krajach:
Europa
Szwecja
Podobne produkty
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Pobierz
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Pobierz
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Pobierz
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Pobierz
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Pobierz
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Pobierz