Opublikuj swoje produkty
Hospital basin and basin package
Hospital basin and basin package
    Alterna

    Hospital basin and basin package

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Hospital washbasin in 2 sizes, 500 and 600 mm. Loose wash basin without overflow and mixer, for bolt assembly. Bolts are not included. The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled FM Mattsson 9000E-II mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug.

    Opis
    • This product is only available for the Swedish market. Measurements washbasin: 500: 500 (W) x 350 (D) x 165 (H) mm 600: 600 (W) x 450 (D) x 165 (H) mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySjukhustvattstall
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuTvättställ
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2022-11-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)480
    • Głębokość (mm)375
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)9.57
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks