Opublikuj swoje produkty
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
    Alterna

    Stella LED-light for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Stella Led lighting. Universal model for mounting on mirror or mirror cabinet. It can also be mounted directly on the wall.

    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStella_ledbelysning
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuBadrumsmöbler
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-01-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)105
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps