Opublikuj swoje produkty
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
    Alterna

    Access Ergo wash basin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Access Ergo washbasin is adapted for wheel chair usera. Loose washbasin with overflow, for bolt assembly. The washbasin is deep with a low profile which provides generous leg space. The bottom side is smooth to prevent discomfort. The top side is designed for easy cleaning.

    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.

      Measurements washbasin:

      605 (W) x 550 (D) x 170 (H) mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAccess_Ergo_handikappanpassat_tvattstall
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuTvättställ
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2026-04-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)480
    • Głębokość (mm)375
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)9.57
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks

    Dostępny w krajach:

    Europa