Opublikuj swoje produkty
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
    Alterna

    Ariella Aqua mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella Aqua Mirror cabinet is made of thermoplastic and is completely water resistant. The mirror cabinet is available in white matte, light grey matte, ashy oak, sand beige and concrete grey and has 2 double-sided mirror doors. It has 2 glass shelves and electrical outlet (IP44). Can be supplemented with lighting ramp: Alterna Aqua (1 LED-strip, 2 LED-strips or 2 LED lights) or Alterna Basic Aqua (2 or 4 LED lights).

    Dimensions: Width: 498 and 598 mm, Depth: 146 and 270 mm, Height: 718 mm

    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAriellaspegelskap_aqua
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuSpegelskåp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCMeble

    Dostępny w krajach:

    Europa