Opublikuj swoje produkty
Bath walls showcase
Bath walls showcase
    Alterna

    Bath walls showcase

    This product is only available for the Swedish market. Lusso Bathtub wall in 6 mm clear hardened safety glass and chromed profile. Comes with Lusso wall profile with easy and adjustable attachment. Adjustability: 20 mm. Picto Bathtub wall in 5 mm clear hardened safety glass, with white or chromed aluminum profile in classic design. For wall mounting. Adjustability: 10 mm.
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market. Lusso Bathtub wall Dimensions: H 1 400 mm x W 800 mm Color: clear glass Chrome-plated aluminum profile Tempered safety glass 6 mm Picto Bathtub Wall Dimensions: H 1 300 mm x B 750 mm Color: clear glass White or chromed aluminum profile Tempered safety glass 5 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBadkarsvaggar_sc2
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuDuschväggar
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2017-12-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures