Opublikuj swoje produkty
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
Basic basin and basin package 525
    Alterna

    Basic basin and basin package 525

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Washbasin, for bracket mounting, made in porcelain. Also available as a complete washbasin package with several different mixers to choose from, delivered complete with bottom valve, brackets, water trap, plumbing screw and plug.
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBasictvattstall525
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuTvättställspaket
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2016-01-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)525
    • Głębokość (mm)405
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)10.85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks