Opublikuj swoje produkty
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
    Alterna

    Bella Bathroom Furniture

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Bella vanity unit comes with a reversible basin in ceramics and a mirror, the faucet can be installed on the right or left side. Push open feature for the vanity unit door.

    Available in white high gloss and light grey matte.

    Vanity unit:
    Width: 400 mm
    Depth: 225 mm
    Height: 680 mm

    Mirror:
    Width: 400 mm
    Depth: 20 mm
    Height: 700 mm

    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBellabadrumsmobler
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuBadrumsmöbler
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)680
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)225
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDeska wiórowa
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)18.44
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings