Opublikuj swoje produkty
Towel warmers Calore showcase
Towel warmers Calore showcase
    Alterna

    Towel warmers Calore showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Calore Towel warmers are made of steel profiles. Connection is made with an immersion heater or with a regulation valve for heating systems.
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Models: 2-pipe and 4-pipe Width: 120 mm and 351 mm Height: 1 400 mm Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCalorehanddukstorkar_sc2
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuHanddukstorkar
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2017-12-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC code401018
    • Uniclass 2015 CodeAc_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-31 25 25 11
    • OmniClass TitleElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems