Opublikuj swoje produkty
Worktop sink big + small centered
Worktop sink big + small centered
    Alterna

    Worktop sink big + small centered

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Worktop Sinks are available in several sizes in smooth stainless steel. The sinks are reversible to suit any kitchen.

    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDiskbank_stor-liten-cent
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuDiskbänkar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks

    Dostępny w krajach:

    Europa