Opublikuj swoje produkty
Bathroom furniture Isabella showcase
Bathroom furniture Isabella showcase
Bathroom furniture Isabella showcase
    Alterna

    Bathroom furniture Isabella showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Isabella furniture set is a small and compact bathroom furniture with a spacious washbasin in ceramics. Mirror with chromed frame is available as an accessory. Also suitable with Alterna Isella and Alterna Ella Mirror Cabinet 45 cm. For wall mounting. Dimensions of vanity unit and washbasin: 452x680x337 mm (WxHxD).
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIsabellabadrumsmobler_sc2
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuBadrumsmöbler
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2017-12-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDeska wiórowa
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Dostępny w krajach:

    Europa