Opublikuj swoje produkty
Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
    Alterna

    Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Isabella Aqua Vanity Unit in white high gloss with ceramic washbasin. The vanity units are completely water-resistant in thermoplastic, with 1 soft-closing door. The vanity units are delivered fully assembled.

    Measurements: Width: 452 mm, Depth: 337 mm, Height: 680 mm


    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIsabellaunderskap_aqua_porslin
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuBadrumsmöbler
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010013
    • Nazwa ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa