Opublikuj swoje produkty
Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Isella Aqua Vanity Unit in white matte with mineral composite washbasin. The vanity units are completely water-resistant in thermoplastic, with 2 soft-closing drawers. Available in different depths and widths. The vanity units are delivered fully assembled. Handles are available as accessories.

    Measurements 50 Compact: Width: 502 mm, Depth: 390 mm, Height: 605 mm

    Measurements 60 Compact: Width: 605 mm, Depth: 390 mm, Height: 605 mm

    Measurements 60: Width: 605 mm, Depth: 460 mm, Height: 605 mm

    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIsellaunderskap_aqua_mineralkomposit
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuBadrumsmöbler
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010013
    • Nazwa ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures