Opublikuj swoje produkty
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80
Alterna

Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80

This product is only available for the Swedish market.

Alterna Lusso Shower Walls have a stylish design with straight lines. Easy and adjustable attachment. Adjustable wall profiles. The doors can also be opened inward for space saving and raised 4 mm at opening. The shower enclosures are available as well as corner solutions, single-packed shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso Shower Walls.

Clear glass

3M Treated 6 mm hardened safety glass

Black aluminium profiles

Height: 2 000 mm

Adjustable wall profiles +/-10 mm

Opis
  • This product is only available for the Swedish market.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_80
  • Rodzina produktuSanitet
  • Grupa produktuDuschväggar
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings