Opublikuj swoje produkty
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
    Alterna

    LussoChess Showerwall straightcorner 90x90

    This product is only available for the Swedish market.

    Lusso Shower walls have a stylish design with straight lines. Simple and adjustable attachment. Adjustable wall profiles. The doors can also be opened inwards to save space and are raised 4 mm when opening. The shower walls are available as well as corner solutions, single-packaged shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso shower walls.

    Clear glass with black or white grid pattern

    90x90 cm

    Black and white aluminum profiles

    Black door knob

    3M-treated, 6 mm tempered safety glass

    Height: 2 000 mm

    Adjustable wall profiles +/-10 mm

    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLussoduschvaggar_chess_raka_duschhorn_90x90
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuDuschväggar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens