Opublikuj swoje produkty
Milano Mirrors
Milano Mirrors
    Alterna

    Milano Mirrors

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Milano mirrors with finely cut edges and corners. For wall mounting. 5 mm mirror thickness. Safety film on the back. The mirrors can be mounted both lying and standing. Sizes: 500, 600, 900 and 1000
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market. Milano 500 Size: W 500 x H 800 mm Milano 600 Size: W 600 x H 800 mm Milano 900 Size: W 900 x H 800 mm Milano Size: W 1 000 x H 800 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMilano_speglar
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuBadrumsmöbler
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-01-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors