Opublikuj swoje produkty
Opus WC Mini Smart
Opus WC Mini Smart
Opus WC Mini Smart
Opus WC Mini Smart
    Alterna

    Opus WC Mini Smart

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Opus wall-hung WC bowls are made of porcelain. Fits all WC fixtures with installation dimensions c/c 180 mm. Wall mounts included. The inside of the bowl is treated with Easy Clean, which makes it easy to keep clean. The Smart model has no flush edge for increased hygiene and easier cleaning. Feel free to complete with matching Alterna Opus WC seat (not included). Manufactured according to EN 997. Available in three models with custom seating options: Opus Maxi Classic Opus Maxi Smart Opus Mini Smart
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOpusWC_Mini_smart
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuWC-stolar
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets