Opublikuj swoje produkty
Piazza Basin 500
Alterna

Piazza Basin 500

This product is only available for the Swedish market.
Opis
  • This product is only available for the Swedish market.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPiazzatvattstall
  • Rodzina produktuSanitet
  • Grupa produktuTvättställspaket
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks