Opublikuj swoje produkty
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
    Alterna

    Picto basin and basin package 570

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Picto Washbasin for bracket mounting, made in ceramics.

    The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug. Choose from 10 mixer models.

    Opis
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPictotvattstall570
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuTvättställspaket
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2022-11-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)480
    • Głębokość (mm)375
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)9.57
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks