Opublikuj swoje produkty
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
    Alterna

    Towel warmers Rod showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Rod Towel Warmers are made of chromed steel. Connection is made directly or by plug. Available as straight model with round tubes in two lengths. Keypad on / off. Supplied with wall brackets.
    Opis
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 85 mm Height: 915 or 1 515 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug. IP44.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRodhanddukstorkar_sc2
    • Rodzina produktuSanitet
    • Grupa produktuHanddukstorkar
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2017-12-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC code401018
    • Uniclass 2015 CodeAc_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-31 25 25 11
    • OmniClass TitleElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems