Opublikuj swoje produkty
Shower wall U-shaped showcase
Alterna

Shower wall U-shaped showcase

This product is only available for the Swedish market. Alterna U-shower allows for many different types of installations: mount in corners, on a straight wall or by a window. The doors can also be opened inwards, to save space. The shower doors have adjustable wall profiles and they are raised 5 mm at opening. Comes complete with bottom barrier, screw and plug. 2 doors Silver colored aluminum profiles Clear glass 6 mm tempered safety glass Room for outside pipes 25-35 mm Adjustable wall profiles 10 mm
Opis
  • This product is only available for the Swedish market.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyU-dusch_sc2
  • Rodzina produktuSanitet
  • Grupa produktuDuschväggar
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2017-12-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens