Opublikuj swoje produkty
Universal fixtures for WC
Alterna

Universal fixtures for WC

This product is only available for the Swedish market.
Opis
  • This product is only available for the Swedish market.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWC-fixturer
  • Rodzina produktuSanitet
  • Grupa produktuTvättställspaket
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)501
  • Szerokość (mm)335
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameWall fixture
  • UNSPSC code39111503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_05_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWall hangings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 12 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Hangings
  • OmniClass Number23-21 37 13 11 11
  • OmniClass TitleWall Hangings