Opublikuj swoje produkty
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
    Altro

    Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM

    Specialist R11 slip resistance for locations with contaminants including chalk dust, sawdust and muddy water from clay work, such as craft, design and technology / art rooms and circulation areas. Enables safe transition between R12 and R10 floors, helping to reduce slip risk. Providing durability and toughness for over 60 years.

    Skontaktuj się z Altro

    Opis
    • Technical summary

      Type of product:Roll
      Thickness:2.5mm
      Life expectancy:25 years
      No. of colours:12
      Weight:3.1kg/m²
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAltro-Classic-25-CEEM
    • Rodzina produktuFloors
    • Grupa produktuSafety
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa