Opublikuj swoje produkty
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels

    Altro Fortis Titanium 15 was engineered to be a complete, easy to install wall covering system. Our panels and prefabricated corners install quickly with sealant and with your choice of troweled or spray adhesive options.

    Skontaktuj się z Altro

    Opis
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finish:Smooth
      Thickness:1.5mm | .060”
      Size:4’ x 9’ 10” | 1.22m x 3.0m
      No. of colors:6
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAltro-Fortis-Titanium
    • Rodzina produktuWalls
    • Grupa produktuFortis Titanium
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriptionWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes