Opublikuj swoje produkty
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring

    PVC free slip resistant flooring 

    Extremely flexible and strong, Altro Tungsten™ is a PVC free, fleece backed acrylic safety flooring range that fulfills the need for resilience and safety in areas in which vinyl flooring is not the preferred option. When faced with strict rulings regarding the use of PVC, you can trust Altro Tungsten to deliver the same quality you’ve come to expect from traditional Altro flooring.

    Skontaktuj się z Altro

    Opis
    • Key benefits

      • Acrylic, PVC-free construction
      • Ideal for applications in which vinyl flooring is not preferred
      • High slip resistance values
      • Phthalate-free flooring
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAltro-Tungsten
    • Rodzina produktuFloors
    • Grupa produktuSlip-Resistant
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes