Opublikuj swoje produkty
Europe // ALUCOBOND® Kaseton Nitowane
Europe // ALUCOBOND® Kaseton Nitowane
Europe // ALUCOBOND® Kaseton Nitowane
Europe // ALUCOBOND® Kaseton Nitowane
Europe // ALUCOBOND® Kaseton Nitowane
    ALUCOBOND®

    Europe // ALUCOBOND® Kaseton Nitowane

    3.5 z 5 gwiazdek3.5(10 recenzje)
    System ALUCOBOND® nitowany = system fasadowy z wentylacją tylną: zalecany sposób montażu płaskich paneli w układzie pionowym lub poziomym z widocznym mocowaniem paneli. Panele są mocowane za pomocą nitów do aluminiowego systemu podkonstrukcji. ALUCOBOND® jest światowym liderem na rynku paneli kompozytowych z aluminium. Od momentu wprowadzenia na rynek w 1969 roku panele te są stosowane przede wszystkim w architekturze oraz w programach identyfikacji wizualnej, w szczególności do elewacji, okładzin ściennych i dachowych. Panele te wyróżniają się wyjątkową płaskością i sztywnością, a przede wszystkim doskonałą plastycznością przy zastosowaniu prostych technik obróbki. ALUCOBOND® w połączeniu z systemem konstrukcyjnym z wentylacją tylną łączy w sobie cechy energooszczędnego budownictwa, opłacalności ekonomicznej i jakości architektonicznej. ALUCOBOND® jest dostępny w szerokiej gamie kolorów, wykończeń powierzchni i formatów. Pod względem klasyfikacji ogniowej dostępny jest w klasie A2 (niepalny) lub alternatywnie w klasie B (ognioodporny) zgodnie z normą EN 13501-1.
    Opis
    • Panele kompozytowe aluminiowe ALUCOBOND® do elewacji / okładzin budynków / ścian osłonowych / okładzin wnętrz / sufitów / dachów / identyfikacji wizualnej itp. Dostępne standardowe serie wykończeń powierzchni: Artenara, Premium Anodised / Anodised, Solid, Metallic, Anodized Look, naturAL, Spectra, Sparkling, Terra, Urban, Rocca, Design. Kolory niestandardowe na zamówienie. Skład i klasyfikacja ogniowa: Kompozyt aluminiowy z powłokami aluminiowymi o grubości 0,5 mm po obu stronach oraz rdzeniem wypełnionym materiałem mineralnym, zgodny z normą EN 13501-1, klasa A2; s1; d0 lub klasa B; s1; d0
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyalucobond-riveted
    • Rodzina produktuFacade / Wall Cladding
    • Grupa produktuAluminum Composite Panel / Aluminium Panel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1575
    • Szerokość (mm)4000
    • Głębokość (mm)4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)7.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka Oceania