Opublikuj swoje produkty
Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN
Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN
Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN
    Alumil
    Zarchiwizowane

    Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)

    SMARTIA S67 URBAN is a new hinged insulated system of unique aesthetics that ideally combines the industrial look along with top performances.

    Opis
      • FRAME DEPTH: 105 mm
      • SASH DEPTH: 65 mm
      • SASH WEIGHT: up to 180 Kg
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT: 85 mm
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (ADJOINING PROFILE): 135 mm
      • GLAZING TYPE: Double - Triple
      • MAXIMUM GLAZING THICKNESS: from 10 mm up to 44 mm
      • MECHANISM: Euro-groove
      • SEALING METHOD: Perimetrical at 3 levels with EPDM gaskets
      • MINIMUM THRESHOLD HEIGHT: 21 mm
      • TYPE OF THERMAL INSULATION: 30mm fiberglass Polyamides, PE Insulation Foam, ENERGY BAR
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhinged-insulated-system-smartia-s67-urban
    • Rodzina produktuSMARTIA
    • Grupa produktuHinged
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2022-07-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wGrecja
    • Wyprodukowano wGrecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows