Opublikuj swoje produkty
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
    Alumil
    Zarchiwizowane

    Sliding SMARTIA S560

    S560 is a robust lift & sliding system that provides high level of thermal insulation, flexibility in construction and is ideal for large openings. S560 offers flexibility given that it helps building windows & doors for small or very large spans. It offers quality constructions because of the profiles’ stiffness and enables both internal and external "framing" for a stronger connection of the profiles.

    Opis
      • Sash depth: 56mm
      • Smooth and easy sliding thanks to inox rails
      • Lift & sliding mechanism for sashes of 90, 150 & 300 Kg
      • Optional multi-locking mechanism can be installed
      • High level of thermal insulation: Uf from 2,2 to 4,6 W/m2K
      • Covers all typologies of sliding systems


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySmartia_S560_Series
    • Rodzina produktuSMARTIA
    • Grupa produktuSliding
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2018-05-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wGrecja
    • Wyprodukowano wGrecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors