Opublikuj swoje produkty
MB-86 Panel Door AD07 Single
MB-86 Panel Door AD07 Single
MB-86 Panel Door AD07 Single
MB-86 Panel Door AD07 Single
    Aluprof
    Zarchiwizowane

    MB-86 Panel Door AD07 Single

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(148 recenzje)

    Drzwi panelowe są propozycją dla najbardziej wymagających użytkowników. Ze względu na nowoczesne rozwiązania techniczne i wzornictwo mogą być nie tylko funkcjonalnym i trwałym wejściem do domu, ale także jego wizytówką i ozdobą.

    Panele wypełniające dostępne są w wielu różnych wzorach i kolorach. Zastosowane w ich produkcji techniki wykonywania frezów o różnym kształcie, ozdobnych aplikacji a także wstawiania szkła zespolonego dają niezliczoną ilość kombinacji i wariantów. Dzięki temu drzwi z ich zastosowaniem mogą być zastosowane zarówno w nowoczesnych domach, jak i w architekturze o klasycznym stylu. Zawsze jednak stanowią piękne wejście do budynku, które zwraca na siebie uwagę i dodaje uroku elewacji wejściowej. Wypełnienia drzwiowe zbudowane są z wytrzymałych i odpornych na czynniki atmosferyczne materiałów. Zewnętrzne elementy są często dodatkowo pokrywane warstwami specjalnych lakierów lub w swej powierzchni zawierają żywice epoksydowe, dzięki czemu panele przez długi czas zachowują swój reprezentacyjny wygląd. Istnieje także możliwość zastosowania na nich unikalnych farb teflonowych Finea, które minimalizują przywieranie brudu.

    Opis
    • DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

      • Głębokość ramy/skrzydła: 70 mm (MB-70), 77 mm (MB-86) oraz 95 mm (MB-104 Passive)
      • Grubość panelu wypełniającego: 22 – 95 mm
      • Maksymalne wymiary skrzydła: L do 1400 mm, H do 2600 mm
      • Przepuszczalność powietrza: Klasa 4, PN-EN 12207:2001
      • Wodoszczelność: od Klasy E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001
      • Odporność na obciążenie wiatrem: od Klasy C5/B5, PN-EN 12210:2001
      • Izolacyjność termiczna Ud: 
        • od 0,90 W/m2K (dla MB-70 Aero przy panelu 70 mm)
        • od 0,63 W/m2K (dla MB-86 Aero przy panelu 77 mm)
        • od 0,44 W/m2K (dla MB-104 Passive Aero przy panelu 95 mm)
      • Klasa antywłamaniowa RC2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-86-Panel-Door-AD07-Single
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuMB-86 panel doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCPłycina drzwiowa
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors